Publicar produtos
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics

    Traduzido por Google,
    Finoris Monocomando para lavatório 230 com jacto extraível, 2 jactos e conjunto de esgotos de abrir por pressão Nordics
    Especificação
    • Surfaces: - 76065000 Chrome - 76065670 Matt Black - 76065700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 191 mm • spout height: 229 mm • spray type: laminar spray, PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única76065XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosFinoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)258
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)233
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets