Publicar produtos
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet

    Traduzido por Google,
    Sistema de filtro Aqittura M91 240, 1 jato
    Especificação
    • Surfaces: - 76804007 Chrome - 76804677 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • device connection DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter connection: G ⅜ input and output
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única76804CHN
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAqittura M91
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)316
    • Largura (mm)109
    • Profundidade (mm)291
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia