Publicar produtos
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Traduzido por Google,
    Aqittura M91 FilterSystem 210, bica extraível, 1 jato, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 76826000 Chrome - 76826670 Matt Black - 76826800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única76826XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAqittura M91
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)271
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures