Publicar produtos
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite

    Traduzido por Google,
    Aqittura M91 SodaSystem 210, bico extraível, 1jet, sBox lite
    Especificação
    • Surfaces: - 76838000 Chrome - 76838800 Stainless Steel Optic - 76838670 Matt Black Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, SodaBase • not included: CO2 bottle • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 170 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única76838XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAqittura M91
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)271
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)25.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos

    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (11)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (12)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText