Publicar produtos
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor

    Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor

    Traduzido por Google,

    Aplicativo

    Os painéis se juntam de forma rápida e simples usando uma lingueta e ranhura arredondadas e são fixados no lugar usando o mecanismo de trava e trava 'one turn of the key' proprietário da Harlequin. Eles são fáceis de transportar, armazenar e instalar, tornando a Harlequin Liberty ideal para passeios.

    Descrição

    Harlequin Liberty HD é um desenvolvimento do nosso renomado sistema de painéis de piso de mola Liberty, projetado com maior durabilidade em mente para ambientes mais desafiadores. Harlequin Liberty HD é um sistema de painéis de piso de mola de compensado de bétula com almofadas de elastômero de dupla densidade com amortecimento de choque, projetado para instalação permanente ou portátil. Os painéis são revestidos com uma resina de polímero preta em ambos os lados, apresentando um padrão texturizado de alta aderência na superfície superior que é de alto desgaste, antiderrapante e à prova de intempéries.

    Os painéis Liberty são dispostos em um 'estilo alvenaria' no subpiso para que as junções cruzadas não coincidam. Isso oferece a mesma sensação e retorno de energia para um ou vários dançarinos.

    O Harlequin Liberty pode ser usado com uma variedade de opções de superfícies de desempenho Harlequin da linha Harlequin de vinis de desempenho e acabamentos de madeira sólida ou projetada. Guarnições de borda e rampas estão disponíveis, se necessário.

    Características e benefícios:

    • Pode ser instalado permanentemente ou como um piso portátil.
    • Durável, para ambientes mais desafiadores.
    • Os painéis são dispostos em forma de alvenaria no contrapiso para que as junções cruzadas não coincidam.
    • Os painéis são unidos por um sistema de encaixe macho e fêmea arredondado.
    • Os painéis são protegidos por um mecanismo de trava e bloqueio de 'uma volta de chave'.
    • Almofadas de elastômero de dupla densidade com amortecimento de choque em intervalos pré-determinados. Para painéis portáteis, as almofadas terão proteção de PVC transparente.
    • Pode ser instalado pelo cliente ou pela equipe de instalação da Harlequin.

    Piso de molas permanente ou portátil.

    Especificação
    • General information

      Color

      Black

      Finish

      Textured

      Material

      Plywood

      Shape

      • Rectangle
      • Square

      Length

      • 1000 mm
      • 2000 mm

      Width

      1000 mm

      Height

      37 mm

      Warranty description

      • Ten year
      • Five year
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHarlequin-liberty-HD
    • Familia de productoPerformance floor
    • Grupo de produtosSprung floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37
    • Largura (mm)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de desempenho