Publicar produtos
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug

    Luna carpet and rug

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luna é um tapete ecológico feito de redes de pesca de náilon coletadas no oceano. Possui aparência vintage e moderna, com textura de corte totalmente aleatória e toque macio. Assemelha-se a fibras naturais como seda ou tencel, mas com desempenho superior em termos de facilidade de limpeza e uso, sendo ideal para hotéis e boutiques. Disponível em 12 cores. Pode ser usado como tapete sob medida ou carpete de parede a parede.
    Especificação
    • - Luna carpet / made-to-measure rug - Woven on a Wilton loom with a tip-shear loop texture. - Composition: Recycled Nylon ECONYL® - Total Weight Approx.: ± 2,800 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Light commercial use with usage classes 23, 31 (EN 1307). - Fire certification CFls1 (EN 13501-1). - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.77). - Anti-static behavior (ISO 6356). - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM building standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna_carpet_rug
    • Familia de productoLuna
    • Grupo de produtosCarpets and Rugs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring