Publicar produtos
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Traduzido por Google,

    Sistemas de piso vinílico para dança e artes cênicas.

    Aplicativo

    Projetado para instalação permanente, é ideal para palcos de teatro, balé, dança contemporânea, moderna, percussão (sapateado/irlandês/flamenco), hip-hop, rua, jazz, aeróbica, aparelhos de televisão e outros usos multiuso.

    Pode ser usado com aquecimento de piso.

    Descrição

    Harlequin Standfast é um piso resistente, durável, antiderrapante, para performance e palco. Destinado para instalação permanente usando adesivo, as junções são soldadas a quente para formar um espaço de performance contínuo.

    Características e benefícios:

    • O Harlequin Standfast é um piso resistente, durável e antiderrapante para dança, performance e palco.
    • É uma excelente escolha como superfície de alto desempenho em vinil quando usada em conjunto com um piso de molas Harlequin.
    • Projetado para instalação permanente, é particularmente adequado para palcos de teatro, balé, dança contemporânea, moderna, percussão (sapateado/irlandês/flamenco), hip-hop, rua, jazz, aeróbica, aparelhos de televisão e outros usos multifuncionais.
    • Disponível em preto, cinza e cinza claro.
    • Vinil homogêneo, chapa de PVC resiliente.
    • Em conformidade com REACH, BREEAM e LEED.
    • Emissões de COV em conformidade com LEED: TVOC >0,5 mg/m³.
    • Use com aquecimento de piso, máximo 27⁰C.
    • Nível de ruído gerado pelo impacto (dentro da sala) (Lw): com Woodspring 91,90 dBA, com Liberty 99,20 dBA.
    Especificação
    • Color

      • Black
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or light grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Homogeneous PVC with a slip-resistant performance surface.

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 20000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      260 mm

      Warranty description

      Ten year

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHarlequin-Standfast
    • Familia de productoPerformance floor
    • Grupo de produtosVinyl floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de desempenho