Publicar produtos
Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Traduzido por Google,

Aplicativo

Balé.

Descrição

Suporte para barra de balé. Comprimentos de barra podem ser unidos dentro das cabeças do suporte para fornecer um comprimento contínuo. Os suportes estão disponíveis em uma variedade de cores e acabamentos. Consulte o fabricante para obter detalhes. A barra deve ser ajustada a 200 mm da parede.

Características e benefícios:

  • Uma variedade de barras de balé portáteis, autônomas ou permanentes, montadas na parede ou no chão, com suportes.
  • Os suportes são fornecidos completos com parafusos e buchas e podem ser montados em qualquer altura: quatro fixações para o suporte simples e seis fixações para o suporte duplo.
  • Altura recomendada do chão até o centro do topo da barra 1052 mm (ISTD / RAD recomendam entre 1020 - 1150 mm) • As barras são colocadas a 21 cm da parede até o centro da barra. No suporte duplo, as duas barras de madeira são espaçadas 20 cm uma da outra.
  • Comprimentos de barra podem ser unidos dentro das cabeças dos suportes para esconder as junções e dar a impressão de um comprimento contínuo de barra. Por exemplo, ao longo de todo o comprimento de uma parede de estúdio.
  • Escolha da cor do suporte: preto e cinza disponíveis como padrão, cores adicionais, incluindo branco e metálico, sob encomenda. Cromado também disponível sob encomenda.
  • A barra de madeira tem 5 cm (1,9”) de diâmetro e 150 cm (59”) de comprimento. Outros comprimentos disponíveis fabricados em faia.
  • As barras de madeira vêm em um acabamento lixado natural sem revestimento
Especificação
  • Color

    • Black
    • Grey
    • White

    Manufacturer guidance

    Additional colours including metallic available to order.

    Finish

    Sanded

    Guidance for specification option:

    Barre.

    Powder-coated

    Guidance for specification option:

    Bracket.

    Material

    • Timber
    • Steel

    Shape

    • Rectangle
    • Oval

    Length

    • 1500 mm
    • 2300 mm

    Width

    50 mm

    Height

    1100 mm

    Warranty description

    Five year

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHarlequin-wall-mounted-single-ballet-barre-bracket
  • Familia de productoBallet barre and bracket
  • Grupo de produtosFloor-mounted Ballet Barres
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioToras
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de desempenho