Publicar produtos
Aasrum
Aasrum

    Aasrum

    Traduzido por Google,
    Aasrum é uma porta exterior que pertence à nossa gama trendy. Com o seu design limpo, esta porta adapta-se à maioria dos tipos de casas. Aasrum tem um valor u baixo de apenas 0,8. A porta tem 78 mm de espessura e possui um dispositivo de travamento aprovado pelo seguro. A porta tem uma placa de alumínio para barreira de umidade extra. Soleira de madeira com borda de desgaste de alumínio significa que a água e a umidade fluem para fora e para longe da porta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAasrum
    • Familia de productoYtterdører
    • Grupo de produtosTrendy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEPS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors