Publicar produtos
Imagem do heroi da marca

PURE VORTEX®

IL SISTEMA DI RISCIACQUO CON USCITA DELL'ACQUA “INVISIBILE” CHE DEFINISCE UN NUOVO STANDARD DI ECCELLENZA 
PURE VORTEX® è l’innovativo sistema di scarico sviluppato da Hatria attraverso un approfondito percorso di Ricerca e Sviluppo condotto insieme a partner tecnologici internazionali. Brevettato a livello europeo e certificato TÜV, rappresenta una nuova evoluzione nel mondo dei sanitari in ceramica.
L’esclusiva dinamica a vortice genera una circolazione dell’acqua potente e controllata, con un flusso “invisibile” che avvolge l’intera superficie interna garantendo un risciacquo completo ed efficace. Il risultato è una silenziosità straordinaria, fino al 60% in meno rispetto ai sistemi tradizionali, per un comfort quotidiano superiore.
Realizzato interamente in ceramica, PURE VORTEX® assicura durabilità nel tempo, massima igiene e prestazioni sostenibili: il lavaggio totale della superficie interna avviene con soli 3/4,5 litri d’acqua, coniugando efficienza e responsabilità ambientale.
A conferma della sua eccellenza progettuale, PURE VORTEX® ha conquistato i più autorevoli riconoscimenti internazionali nel mondo del design, tra cui l’Archiproducts Design Award, il German Design Award 2024, la Selezione ADI Design Index – Compasso d’Oro, il Red Dot Design Award 2024, il BIG SEE Product Design Award 2024 e il Good Design Award 2024. Un percorso che ne attesta il valore non solo tecnologico, ma anche formale e innovativo a livello globale.