Publicar produtos
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Traduzido por Google,
Produtividade excepcional Capacidade de carga de até 450 kg (C 8 W e C 10) Conduzível em altura total Uso interno e externo com a mesma capacidade de carga Plataforma estendida Largura de 1,2 m Robusto, confiável, fácil de manter Ciclos de trabalho longos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacompact-8-w
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosCOMPACT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniclassScissor Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK