Publicar produtos
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Traduzido por Google,
  • Excelentes recursos de condução em terrenos acidentados
  • tração nas 4 rodas
  • Bloqueio diferencial automático
  • Excelente capacidade de subida (40%)
  • Distância ao solo de 28 cm
  • Robusto e fácil de manter
  • Estabilizadores posicionados dentro da área ocupada pela máquina
  • Caixa de controle superior durável e confiável
  • Acessibilidade otimizada aos componentes
  • Ferramenta de diagnóstico integrada
  • Produtividade excepcional
  • Controles totalmente proporcionais
  • Raio de viragem estreito
  • Um interruptor para implantar e retrair 4 estabilizadores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacompact-10-dx
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosCOMPACT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniclassScissor Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK