Publicar produtos
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Desempenho e produtividade Muito bom envelope de trabalho Elevação vertical do braço - o cesto permanece paralelo à parede Excelentes capacidades RT Capacidade de carga do cesto 250 kg Carga dupla 250 - 350 kg (opcional) Segurança e conforto Movimentos rápidos, proporcionais e simultâneos Haulotte Activ'Lighting System carga segura Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Custo total de propriedade maximizado Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) Haulotte Stop Emission System desliga e liga automaticamente o motor Fácil acesso a todos os componentes Cesto modular grande, rápido e fácil de reparar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha26-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosDiesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK