Publicar produtos
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    Traduzido por Google,

    • Agilidade ideal nas áreas mais congestionadas
    • Motores elétricos com tecnologia AC para uma condução suave e progressiva
    • Deslocamento traseiro de 0 cm e melhor raio de giro do mercado
    • Pêndulo vertical permitindo um deslocamento de 3 m
    • Manutenção e tempo de inatividade mínimos
    • Motorização assíncrona sem manutenção
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Enchimento centralizado da bateria em menos de 1 min
    • Maior durabilidade
    • Novas capas de material composto de alta resistência
    • 3 vezes a vida útil de peças e componentes
    • Transporte inteligente
    • Sistema exclusivo de empilhadeira integrado ao chassi
    • Inclinação subindo até 25% para subir rampas de caminhão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastar-10
    • Familia de productoVertical Masts
    • Grupo de produtosSTAR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniclassPlatform Lifts
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK