Publicar produtos
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Traduzido por Google,
Excelente manobrabilidade nos espaços mais apertados Tamanho compacto com 1,35 m de largura Altura recolhida pode passar através de uma porta padrão 136° (+ 64° / - 72°) amplitude de movimento do fly jib Raio de giro apertado (2,4 m) Produtividade e conforto ideais Alcance de 6,5 m Ciclos de trabalho longos Maior segurança devido ao limitador de carga no cesto Controles proporcionais completos Fácil de usar Robusto, confiável e de fácil manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaha12-ip
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de produtosElectric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK