Publicar produtos
Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro e enchedor de garrafas Haws 1001P, sem barreiras e resistente a vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas de botão de pressão de aço inoxidável patenteadas, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro/enchedor de garrafas de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botão de pressão, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Conjunto de tigela de aço inoxidável tipo 304 calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável tipo 304 calibre 14 e enchimento de garrafas
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, a tigela, os botões, o dreno e as placas inferiores
  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
  • A armadilha e o desligamento devem estar na parede
  • Cabeça borbulhadora de latão cromado polido com fluxo anti-esguicho laminar integral que elimina respingos de água
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:

  • 1001 : Bebedouro individual
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • BP6: Painel traseiro
  • BP15: Painel traseiro
  • 6700 (X2): Placas de montagem em parede

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1001P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket and bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. (P-trap and stop require rear access). In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1001-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States