Publicar produtos
Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler

Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler

Traduzido por Google,

Modelo 1212SF, refrigerador de água ADA interno Hi-Lo de aço inoxidável filtrado para montagem em parede com estação de enchimento de garrafa de água apresenta uma válvula de borbulhador eletrônico e conjunto de barra de pressão, enchimento de garrafa operado por sensor e recurso de desativação de borbulhador.

O refrigerador de água Hi-Lo ADA de montagem em parede Haws 1212SF com estação de enchimento de garrafa de água é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. O design de estação dupla Hi-Lo permite acesso padrão à fonte ADA do lado esquerdo alto/direito baixo. As válvulas solenóides ativadas por barra de pressão eletrônica proporcionam fácil ativação, e os borbulhadores reguladores de pressão com protetores bucais flexíveis de borracha antimicrobiana não requerem ajustes. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado quando a água está sendo filtrada e quantas garrafas plásticas foram salvas. Água fresca e sempre filtrada com o recurso Controle Eletrônico do Ciclo de Vida interrompe o fluxo de água quando o filtro atinge sua capacidade de galões. O fluxo começará novamente quando o filtro for substituído.

  • Protetor bucal flexível para proteção contra lesões
  • Fluxo de borbulhador autorregulável - não há necessidade de ajuste às diferentes pressões de entrada de água
  • Cabeça borbulhadora anti-rotacional aparafusada no local
  • Evaporador de refrigeração com eficiência energética: Serpentina do evaporador sem tanque aprimorada usando tecnologia de resfriamento de massa térmica, com 100% de conteúdo de água liberado a cada uso
  • Enchedor de garrafas operado por sensor mãos-livres
  • Sensor resistente a vandalismo resiste a arranhões e gotículas de água
  • O recurso de purga automática alterna automaticamente uma vez a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água doce, bem como a integridade do coletor
  • Área de enchimento de garrafas iluminada por LED
  • Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para estação de enchimento de garrafas de água
  • O recurso inteligente de economia de energia desliga o sistema de refrigeração após 2 horas de inatividade e as luzes são desligadas e reiniciam automaticamente quando usadas ou a luz é restaurada ao normal
  • Programável para ser desligado durante fechamentos planejados de instalações, fins de semana, etc.
  • Área de alto tráfego preparada com um filtro de capacidade de 3.000 galões (11.356 L)
  • Pele de aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar
  • Compatibilidade de instalação de retrofit em muitos refrigeradores de água existentes
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • O design exclusivo da bacia reduz respingos de água e simplifica a limpeza
  • Estrutura de aço galvanizado
  • Classificado para uso interno
  • Projetado e montado nos EUA

Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 Nº 120. ADA compatível com ICC A117.1, CSA B651, Padrões ADA 2010 do DOJ para Design Acessível quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. ID FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1212SF indoor wall-mount ADA Hi-Lo stainless steel filtered water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of filter usage, programming, and error codes. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. Bottle filler basin drains directly to the unit's waste. The system includes electronic front push bar controlled solenoid valves, .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, bubbler heads deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 40-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1212sf
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWater Bottle Filler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States