O bebedouro e bebedouro Hi-Lo Haws 1011MSP, em aço inoxidável, resistente a vandalismo e sem barreiras, utiliza conjuntos de válvulas patenteados em aço inoxidável, acionados por botão, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.
- Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
- Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
- Conjuntos de tigelas de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montadas em suportes de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
- Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, tigelas, botões, drenos e placas de fundo
- A placa de acesso frontal permite o acesso frontal ao sifão P e ao batente
- Vias navegáveis 100% livres de chumbo
- Cabeças borbulhadoras de latão cromado polido com fluxo anti-esguicho laminar integral eliminam respingos de água
- Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
- Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
- O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários
O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:
- 1011MS: Fontes Swirl Bowl e Sistema de Montagem
- 1920: Enchedor de garrafas
- BP32: Painel traseiro do enchimento de garrafas
- MTGFR.DF2: Estrutura de montagem em parede
- 6700: Placa de montagem na parede
Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.