Publicar produtos
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

    Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

    Traduzido por Google,

    O bebedouro antivandalismo sem barreiras e a estação de enchimento de garrafas ativada por movimento do modelo 1011HSA usa um corpo de válvula patenteado de aço inoxidável que é usinado a partir de estoque de barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botão de pressão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e filtro de suprimento de água integral, e tem acesso frontal ao ajuste de altura do fluxo de água para fácil manutenção sem ter que remover a válvula. Equipado com recursos de proteção como cabeças de borbulhador antivandalismo, filtros de resíduos e placas de fundo, este bebedouro elétrico é rápido para desencorajar vândalos.

    • O corpo da válvula de aço inoxidável da fonte é o único no mercado usinado a partir de barras sólidas
    • Conjuntos de tigelas de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montados em suportes de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
    • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, tigelas, botões, drenos e placas de fundo
    • Acesso frontal para encanamento de resíduos de engenharia com espaço de acesso suficiente para parada de água, caixa de junção elétrica, filtro e conexões de drenagem
    • Abertura de garrafa operada por sensor de 12" com iluminação LED, taxa de enchimento rápida de 1,1 gpm e fluxo laminar com acesso frontal para troca de filtro
    • Cartucho de filtro com capacidade de 3000 galões (11356 L), controle eletrônico do ciclo de vida, com luz indicadora de substituição do filtro. Quando o filtro expira, o solenóide para de dispensar água para o enchimento da garrafa
    • O recurso de purga automática realiza um ciclo automático a cada 24 horas, se não for usado, para garantir um suprimento de água fresca, bem como a integridade da armadilha
    • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
    • Menu de exibição que mostra o ajuste do alcance do sensor, redefinição de fábrica, leitura da versão do software/firmware e leitura de erro, juntamente com o contador de garrafas mostrando o número de garrafas salvas
    • O sensor antivandalismo resiste a arranhões e respingos de água e é separado do visor para manutenção
    • Fácil manutenção com acesso frontal à fonte para ajuste da válvula e substituição do cartucho

    O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para deficientes, incluindo aqueles no Americans with Disabilities Act. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos para serem livres de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e o Federal Safe Drinking Water Act. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Especificação
    • Model 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ vandal-resistant wall-mounted ADA drinking fountain and recessed motion-activated bottle filler features dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipes. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1011hsa-ada-filtered-vandal-resistant-wall-mount-dual-fountain-and-bottle-filler
    • Familia de productoRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
    • Grupo de produtosHi Lo Fountains and Bottle Filling Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains