Publicar produtos
Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Model 1119.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Drinking Fountain And Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro e bebedouro Haws 1119.8P ADA, resistente a vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patenteados de aço inoxidável, acionados por botão, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Vias navegáveis 100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, drenos e placas de fundo
  • O design de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 fornece uma fonte robusta e bem construída
  • Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários
  • Cantos arredondados suaves evitam acidentes e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • Tigelas estampadas de uma só peça proporcionam um design esteticamente agradável e durável

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia. O produto inclui:

  • 1119.8: Bebedouros Duplos Refrigerados
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • HCR8 : Resfriador Remoto
  • BP32: Painel traseiro
  • 67oo: Placa de montagem
  • 6469: Bandeja coletora
  • MTGFR.LG: Estrutura de montagem

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1119.8P vandal-resistant wall-mounted ADA water cooler and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated vandal resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin-finish back panel and louvered intrusion proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” NPT traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah11198-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States