Publicar produtos
Model 1109FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve

Model 1109FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve

Traduzido por Google,

O bebedouro sem barreiras e resistente a vandalismo Haws 1109FRB inclui um conjunto de válvula resistente ao congelamento operado pneumático totalmente projetado para uso contínuo durante os meses de inverno. O design montado na parede permite que a unidade seja colocada com segurança em vários locais sem ocupar espaço excessivo. Equipada com componentes resistentes a vandalismo, esta fonte não é facilmente interrompida, desencorajando rapidamente vândalos.

  • O design de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 fornece uma fonte robusta e bem construída
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, o botão, o dreno e a placa inferior
  • A válvula é instalada em uma área onde a temperatura permanece em um mínimo de 50° F (10° C), esta unidade ajudará a fonte a permanecer totalmente funcional em condições de congelamento
  • O fluxo é facilmente ajustável com a válvula reguladora fornecida
  • Belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão
  • Cantos arredondados e suaves evitam contratempos e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • A tigela estampada de uma só peça proporciona um design esteticamente agradável e durável

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificação
  • Model 1109FRB wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button, a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines which protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal resistant waste strainer, vandal-resistant stainless bottom plate, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1109FRB
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures