O bebedouro e bebedouro Haws 1119P Hi-Lo ADA, resistente a vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patenteados de aço inoxidável, acionados por botão, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula.
O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:
Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |