O bebedouro e o enchedor de garrafas sem barreiras e resistentes a vandalismo Haws 1109FRP incluem conjuntos de válvulas resistentes ao congelamento operados pneumáticos totalmente projetados para uso contínuo durante os meses de inverno. O design montado na parede permite que a unidade seja colocada com segurança em vários locais sem ocupar espaço excessivo. Equipada com componentes resistentes a vandalismo, esta fonte não é facilmente interrompida, desencorajando rapidamente vândalos.
- O design de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 fornece uma fonte robusta e bem construída
- Bandeja coletora para colocação de garrafas durante o enchimento
- Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, os botões, o dreno e as placas inferiores
- As válvulas são instaladas em uma área onde a temperatura permanece no mínimo de 50° F (10° C), esta unidade ajudará a fonte a permanecer totalmente funcional em condições de congelamento
- O fluxo é facilmente ajustável com válvulas reguladoras fornecidas
- Belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão
- Cantos arredondados e suaves evitam contratempos e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
- A tigela estampada de uma só peça proporciona um design esteticamente agradável e durável
O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".