Publicar produtos
Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Model 1431, Wall Mounted Two Bubbler Drinking Fountain

Traduzido por Google,

Modelo 1431, acessível para cadeiras de rodas montado na parede, bebedouro em ferro esmaltado branco antivandalismo, com dois borbulhadores e cursos de água 100% isentos de chumbo.

O bebedouro de ferro esmaltado resistente a vandalismo Haws 1431 multi-borbulhador, acessível para cadeiras de rodas, usa aço inoxidável patenteado, ativado por botão, conjuntos de válvulas que permitem ajustes de fluxo de acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e filtro. Esta fonte montada na parede oferece o 'único' corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é usinado a partir de barras sólidas, é totalmente utilizável através da frente do conjunto do botão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integral, e tem acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de retirar a válvula. Equipada com componentes resistentes a vandalismo, esta fonte não é facilmente interrompida, desencorajando rapidamente vândalos.

  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, dreno e placa inferior
  • A brilhante construção em ferro esmaltado branco fornece a esta fonte uma durabilidade à prova de balas escondida sob seu apelo elegante
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Cantos arredondados e suaves evitam contratempos e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • Cabeças de borbulhador duplo travadas na tigela principal evitam vândalos e fornecem fluxo de água eficiente para o dobro dos usuários como fontes de borbulhador único

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Observação: As tigelas de ferro esmaltado são enviadas sem as ferragens montadas. Hardware a ser montado pelo instalador.


    Compre informações do America Act

    A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

    Especificação
    • Model 1431 wall mounted vandal-resistant, wheelchair accessible drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, dual polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/2" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahaws-1431
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)41
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)125
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States