Publicar produtos
Haws 2000HSA.8 RIVIVE Hydration Station Chilled Recessed Bottle Filler with Mounting Frame, Refrigerated

Haws 2000HSA.8 RIVIVE Hydration Station Chilled Recessed Bottle Filler with Mounting Frame, Refrigerated

Traduzido por Google,

O modelo 2000HSA.8, estação de enchimento de garrafas resistente a vandalismo, arquitetônica, refrigerada e ativada por movimento, é um dispensador de água higiênico e sem toque com apelo arquitetônico que permite aos usuários aproveitar os benefícios da água fresca e filtrada sem nenhuma das desvantagens da água engarrafada. O design embutido e montado na parede permite que a estação de enchimento de garrafas seja colocada com segurança em vários locais sem ocupar espaço em excesso e é prática para aplicações permanentes de alto tráfego, como escolas, prédios de escritórios, academias e instalações de fabricação.

  • Testado e certificado pela CSA de acordo com NSF/ANSI/CAN 61, Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, CSA Standard B483.1 e California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006)
  • Todos os painéis frontais de aço inoxidável e nicho para enchimento de garrafas
  • O sensor possui uma função de tempo limite de 20 segundos que evita o uso indesejado
  • O recurso de purga automática realiza um ciclo automático a cada 24 horas para garantir um suprimento de água fresca, bem como a integridade da armadilha
  • Sistema de filtragem de água integral de última geração garante água fresca e filtrada
  • Capacidade de 3.000 galões (11.356 L), com luz indicadora de substituição do filtro para notificar quando a substituição é necessária, modelo 6428
  • O recurso de economia de energia inteligente desliga o sistema de refrigeração após 2 horas de inatividade e reinicia automaticamente quando usado
  • Acesso frontal para troca de filtro inteligente que incorpora programação fácil de configuração, troca e reinicialização do monitor
  • O fluxo laminar evita respingos, mantendo a área de consumo contida e limpa
  • Grande abertura de garrafa de 12" com iluminação LED e taxa de enchimento rápida de 1,1 gpm, e contador de garrafas mostrando o número de garrafas salvas
  • Configurável em campo como filtrado ou não filtrado
  • Destinado apenas para uso interno

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para deficientes, incluindo aqueles no Americans with Disabilities Act. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos sem chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e o Federal Safe Drinking Water Act. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: bebedouros elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia.

Especificação
  • Model 2000HSA.8 RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is recessed wall-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish, and stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, smart energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling. The mounting frame is of heavy gauge, galvanized steel. Provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHaws-2000HSA-8
  • Familia de productoRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • Grupo de produtosBottle Filling Station Only
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains