Publicar produtos
Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Traduzido por Google,

O modelo 2000HSSM montado na superfície, estação arquitetônica de enchimento de garrafas é um dispensador de água ativado por movimento e resistente a vandalismo com apelo arquitetônico que permite aos usuários aproveitar os benefícios da água fresca e filtrada sem nenhuma das desvantagens da água engarrafada. O design montado na superfície permite que a estação de enchimento de garrafas seja colocada com segurança em vários locais sem ocupar espaço em excesso, permitindo o uso em aplicações de alto tráfego, como escolas, prédios de escritórios, academias e instalações de fabricação.

  • Testado e certificado pela CSA de acordo com NSF/ANSI/CAN 61, Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, CSA Standard B483.1 e California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006)
  • Todos os painéis frontais de aço inoxidável e nicho para enchimento de garrafas
  • O sensor possui uma função de tempo limite de 20 segundos que evita o uso indesejado
  • O recurso de purga automática realiza um ciclo automático a cada 24 horas para garantir um suprimento de água fresca, bem como a integridade da armadilha
  • Sistema de filtragem de água integral de última geração garante água fresca e filtrada
  • Capacidade de 3.000 galões (11.356 L), com luz indicadora de substituição do filtro para notificar quando a substituição é necessária, modelo 6428
  • Acesso frontal para troca de filtro inteligente que incorpora programação fácil de configuração, troca e reinicialização do monitor
  • O fluxo laminar evita respingos, mantendo a área de consumo contida e limpa
  • Grande abertura de garrafa de 12" com iluminação LED e taxa de enchimento rápida de 1,1 gpm, e contador de garrafas mostrando o número de garrafas salvas
  • Configurável em campo como filtrado ou não filtrado
  • Destinado apenas para uso interno

A Haws fabrica bebedouros e bebedouros elétricos livres de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61, Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372 e CSA Standard B483.1. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura.

Especificação
  • Model 2000HSSM RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is surface-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish. The unit features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 20-second timeout preventing unwanted use, auto-purge after 24 of non-use, laminar flow to prevent splashing, a 1.2 gpm (4.2 L) flow rate for quick fill-up, and a 3000-gallon (11356 L) carbon block filter. Display menu shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout. The mounting box is of heavy gauge, galvanized steel, which provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHaws-2000HSSM
  • Familia de productoRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • Grupo de produtosBottle Filling Station Only
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains