Publicar produtos
Model 3202,Trough Style Pedestal Drinking Fountain

Model 3202,Trough Style Pedestal Drinking Fountain

Traduzido por Google,

Os bebedouros de pedestal Haws para serviços pesados, como o 3202, utilizam um conjunto patenteado de válvulas de aço inoxidável com botão de pressão, permitindo o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de pedestal oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado para abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. O design angular e sem barreiras do 3202, em estilo calha, permite que o pedestal quadrado seja colocado com segurança em vários locais onde haja ou possa ser instalado um aterro de cascalho. O design com aterro de cascalho e calha elimina completamente a necessidade de ralos tradicionais, que podem ser obstruídos por areia e outros contaminantes. O bebedouro também vem equipado com vários componentes resistentes a vandalismo, tornando-o facilmente inutilizável, desencorajando rapidamente os piores vândalos.

  • Aço galvanizado de calibre 12 para serviços pesados; com acabamento em pó verde, oferece resistência excepcional à corrosão em uma fonte de construção robusta
  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • A proteção soldada do borbulhador de alta resistência protege o ponto de consumo de bebidas contra uso indevido
  • O amplo painel de acesso permite um encaixe confortável ao ajustar componentes ou quando é necessária manutenção

O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificação
  • Model 3202 ADA pedestal drinking fountain shall include a 12 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder coating, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head backed against a pedestal guard, trough design in the pedestal instead of a waste to eliminate clogging, a 1/4" (.6 cm) spacer to raise the pedestal off the ground which reduces the potential for corrosion, integral mounting feet, and an over-size vandal-resistant access plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-3202
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosFloor / Pedestal Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)97
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures