O bebedouro e bebedouro de pedestal ADA para áreas externas, resistente a vandalismo, modelo Haws 3611, pode ser configurado em diversas variações antes ou depois da instalação. Este modelo vem de fábrica com um bebedouro e um bebedouro, e a opção de adicionar/trocar um bebedouro, um bebedouro, uma tigela para cachorro e/ou um bico de mangueira a qualquer momento. Ele incorpora o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões de pressão, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com componentes resistentes a vandalismo para maior durabilidade.
O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |