A tigela para cães Haws 3670, de alta resistência, utiliza um conjunto de válvula patenteada de aço inoxidável com botão de pressão, permitindo o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Aço inoxidável de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática a pó prata fosca.
A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |