Publicar produtos
Model 7610S, Single Action Swing-Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610S, Single Action Swing-Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduzido por Google,

Modelo 7610S, lava-olhos/rosto giratório de ação única com cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION ® MSR.

O lava-olhos/face com montagem em deck ou parede acessível Haws 7610S ADA apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este design revolucionário de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • A unidade pode ser montada no convés ou na parede com instruções fáceis de troca
  • Os jatos de lavagem ocular/facial fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • A tampa contra poeira permite que o 7610S fique protegido contra detritos quando não estiver em uso
  • Acessível para cadeiras de rodas quando instalado corretamente
  • A ativação e a desativação ocorrem em um ângulo de 30 graus da horizontal, limitando o respingo de água no balcão ou na parede
  • O design de montagem traseira permite que a pia permaneça aberta para outros usos

Certificado pela CSA para atender ao padrão ANSI ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem de olhos e chuveiros de emergência.


Especificação
  • Model 7610S ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash shall include the AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. The 13 inch drop-down length of the Axion head assembly fits nicely into most standard sinks. For wheel-chair accessibility, the Haws model 7610 with a 16-1/2 inch length reach is available. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7610S
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.5
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários