Publicar produtos
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
    HBF Inc

    Mod by HBF

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma coleção de assentos cuidadosamente projetada que adota uma abordagem moderna tanto para o trabalho quanto para o tempo de inatividade, Mod baseia-se na estética de ambientes residenciais e de hospitalidade, ao mesmo tempo em que aplica possibilidades robustas de planejamento para ambientes de contrato. Com um generoso amortecimento para baixo para o máximo conforto e uma pegada eficiente em termos de espaço, o Mod oferece uma configuração ideal para trabalho individual ou colaborativo.

    Especificação
    • SPECIFICATIONS

      • Arm & Armless
      • Standard 16" seat height
      • Fully Upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH Arm
      Height
      OW Width
      Between
      Arms
      OD Seat
      Height
      Seat
      Depth
      Mod Two - Seater Sofa 30.50 30.50 63.50 50.25 31.50 16 22.25
      Mod Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 59.50 - 31.50 16 22.25
      Mod Three-Seater Sofa 30.50 30.50 93.00 79.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 89.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Lounge Chair 30.50

      -

      36.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Stool 17.50 - 20.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Two-Seater Bench 17.50 - 40.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Three-Seater Bench 17.50 - 60.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Ottoman 17.50 - 30.00 - 30.00 16 30.00
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamod
    • Familia de productoMod & Mod Highback
    • Grupo de produtosMOD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted chairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States