Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hc-products/products/89d5717f-32b4-46d6-b7a7-0c31cbc816f1
Início
Categorias
Canalização
Tubos
Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in
Disponível em Estados Unidos
Heating & Cooling Products, Inc.
Seguir
Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in
Traduzido por Google,
Vista original
Tubo de vedação total
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
FittingPipe_TotalSeal_HCP_10124
Familia de producto
Pipe Fitting
Grupo de produtos
Pipe Seal
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
15.24
Largura (mm)
59.69
Profundidade (mm)
15.24
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.hc-products.com/family/101/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço galvanizado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Tubos
Classificação IFC
Elemento de Tubo
Uniclass 2015 Código
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrição
Pipe fitting
Número OmniClass
23-27 43 00
Título Omniclass
Pipe Fittings
Produtos parecidos
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
Descarregar
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
Descarregar
Watts
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
5.0
(
6
)
Descarregar
Watts
Plastic Pipe Sleeves - PS Series
Descarregar
Spears Manufacturing
DWV PVC Schedule 40 Pipe - DWV-PD-400
4.1
(
18
)
Descarregar
Haws Corporation
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve
Descarregar