Publicar produtos
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Este caso ilha foi projetado para merchandising de alimentos de rápida rotação com temperatura dupla para merchandising versátil. Fácil acessibilidade às suas aplicações de merchandising - frios, queijos e alimentos congelados. O LD1C oferece uma ótima compra por impulso com um estojo, várias aplicações e temperatura dupla. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLD1C
  • Familia de productoRefrigerated Merchandisers
  • Grupo de produtosSingle Deck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCRefrigerador
  • Uniclass 2015 CódigoCo_90_50_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerated food storage complexes
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerated Food Display Cases

Disponibilidade da região

América do Norte
United States