Publicar produtos
Burglary resistance Hinged door RC4 - Single and double
Burglary resistance Hinged door RC4 - Single and double
Burglary resistance Hinged door RC4 - Single and double
Burglary resistance Hinged door RC4 - Single and double

    Burglary resistance Hinged door RC4 - Single and double

    Traduzido por Google,

    Porta de batente simples, dupla e XXL RC4 resistente a arrombamento.

    Classe de resistência RC4 de acordo com as normas EN 1627-1630: proteção contra arrombamentos por ladrões experientes que utilizam ferramentas pesadas (serras, martelos, machados, cinzéis, furadeiras sem fio). Normalmente exigida para locais sensíveis, centros de dados, instalações farmacêuticas e salas de utilidades.

    As portas de batente Heinen são construídas com base no conceito METAL+, de forma que tenham sempre a mesma aparência, independentemente das características de segurança disponíveis.

    Todas as portas são feitas sob medida, seja no que diz respeito a:

    • as diversas funcionalidades de desempenho disponíveis
    • os acabamentos
    • os acessórios e conexões
    • as dimensões
    • com estrutura aparafusada ou fixada com argamassa
    Especificação
    • Burglary resistance EN 1627-1630: class RC4 (mortared frame or bolted frame).

      BIM content: the Revit file includes ready-to-use single and double leaf RC4 types, with fire resistance configurations from EI0 to EI2 120.

      Possible combinations:

      • Fire resistance
      • Burglary resistance
      • Acoustic
      • Bullet-proof
      • Blast-proof
      • Electromagnetic
      • Anti-panic
      • Smoke tightness
      • Thermal insulation
      • Air tightness
      • Water tightness
      • Wind resistance.

      Basic performance features: 

      • Burglary resistance (EN 1627-1630): RC2 subject to conditions
      • Frequency of use: Up to 1,000,000 open/close cycles (max. level) + durability of automatic closure: 200.000 cycles (C5)
      • Mechanical resistance: 
        • M4 (maximum normative level)
        • Up to M+7 (maximum level beyond the standards)
      • Service life of the door: 15-year warranty on the door set

      Dimension Single door: 

      • Max leaf: 1450 x 3035 (WxH). Min leaf: 730 x 600
      • Max opening: 1560 x 3113 (WxH). Min opening: 840 x 678

      From a leaf width of 1450 (opening of 1560) the maximum height of the leaf is limited to 4900 (opening of 4978)

      Dimension Double door:

      • Max leaf: 1450 x 3035 (WxH). Min leaf: 400 x 900
      • Max opening: 3020 x 3113 (WxH). Min opening: 920x978

      From a leaf width of 1450 (opening of 1560) the maximum height of the leaf is limited to 4900 (opening of 4978)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaburglary-resistance-hinged-door-rc4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49 13
    • Título OmniclassForced Entry Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia