Publicar produtos
Fire resistant Hinged door EI180 - Single and double hinged doors
Fire resistant Hinged door EI180 - Single and double hinged doors
Fire resistant Hinged door EI180 - Single and double hinged doors

    Fire resistant Hinged door EI180 - Single and double hinged doors

    Traduzido por Google,

    Porta de batente simples e dupla resistente ao fogo EI2-180.

    Certificação de resistência ao fogo de 180 minutos (EI2-180) de acordo com a norma EN 1634-1, para paredes onde as normas de construção ou seguradoras exigem compartimentação contra incêndio de 3 horas: salas técnicas, áreas de armazenamento de alto risco, instalações industriais e paredes de compartimentação em edifícios altos e públicos. Classe de radiação EW 180.

    As portas de batente Heinen são construídas com base no conceito METAL+, de forma que tenham sempre a mesma aparência, independentemente das características de segurança disponíveis.
    Todas as portas são feitas sob medida, seja no que diz respeito a:

    • as diversas funcionalidades de desempenho disponíveis
    • os acabamentos (aço galvanizado Magnelis® ZM 250, pintura RAL, aço inoxidável 304 ou 316)
    • os acessórios e conexões
    • as dimensões

    Todas as portas corta-fogo externas para pedestres da Heinen possuem a marcação CE, em conformidade com as normas europeias EN 16034 (portas corta-fogo) e EN 14351-1 (portas externas para pedestres).

    Especificação
    • Fire resistance EN 1634-1: EI2-180 (integrity and insulation, 180 minutes). Radiation: EW 180.

      Solid leaf only, no integrated glazing.

      Possible combinations:

      • Fire resistance
      • Burglary resistance (RC2 and RC3, tested by CNPP)
      • Acoustic (Rw up to 54 dB, tested by the University of Liège)
      • Bullet-proof (on request)
      • Blast-proof
      • Electromagnetic
      • Anti-panic (pushbar or handle)
      • Smoke tightness (Sa, Sm / S200)
      • Thermal insulation
      • Air tightness
      • Water tightness
      • Wind resistance

      Some performance features are only available with the welded and mortar filled installation method.

      Basic performance features:

      • Burglary resistance (EN 1627-1630): RC2 subject to conditions
      • Frequency of use: 200,000 open/close cycles + durability of automatic closure: C5
      • Mechanical resistance: M4 (maximum normative level)
      • Acoustic performance: Rw = 36 dB (single door), Rw = 30 dB (double door)
      • Air tightness: minimum L2 (single door; double door with door closer)
      • Thermal insulation: U between 1.5 and 1.9 W/m²K depending on dimensions
      • Service life of the door: 15-year warranty on the door set

      Dimension Single door:

      • Max leaf: 1280 x 2430 (WxH). Min leaf: 400 x 937
      • Max opening: 1390 x 2508 (WxH). Min opening: 510 x 1015
      • Max leaf surface: 3.11 m²

      Dimension Double door:

      • Max leaf: 1280 x 2430 (WxH). Min leaf: 400 x 937
      • Max opening: 2680 x 2508 (WxH). Min opening: 920 x 1015
      • Max surface: 6.22 m² (sum of both leaves)

      Clear passage: width at 180° = opening width - 140; width at 90° = opening width - 250 (single) or - 360 (double); height = opening height - 90.
      Supporting construction: minimum 140 mm thick and minimum density 480 kg/m³, or minimum 120 mm thick and minimum density 2020 kg/m³.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-resistant-hinged-door-ei180-single-and-double-hinged-doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Hollow Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors