Publicar produtos
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow120 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    Silencioso e eficiente, o Flow120 é um sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor (VMC) de embutir na parede, com capacidade de renovação do ar de até 120 m³/h. Com 4 velocidades de fluxo de ar ajustáveis, além de modo noturno e hiperventilação, o Helty Flow120 garante uma ventilação adequada em residências modernas ou pequenos escritórios no setor terciário. A possibilidade de escolher entre diferentes opções de acabamento (chapa metálica pintável ou acrílico branco/preto) permite que o Flow120 se integre harmoniosamente a qualquer ambiente, desde interiores residenciais a escritórios. O sistema de instalação embutida permite também a instalação em paredes externas com apenas 34,5 cm de espessura. O trocador de calor entálpico proporciona uma recuperação de calor de até 88%, garantindo alta eficiência energética. Para instalação horizontal – como sob uma janela – existe a versão Flow120H, projetada especificamente para esse tipo de aplicação. O modelo Flow C120, com sistema de dutos, oferece uma solução ainda mais versátil para o projeto de sistemas de VMC, permitindo o atendimento de múltiplos ambientes dentro da residência. A versão Flow120 com grelhas de ventilação na lateral do vão da janela permite uma instalação sem compromissos, preservando totalmente a estética da fachada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow120
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa