Publicar produtos
Flow30 heat recovery ventilator
Flow30 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow30 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,

    O Helty Flow30 é o sistema de ventilação com recuperação de calor (VRC) descentralizado de embutir na parede mais acessível da linha, projetado especificamente para fornecer ventilação básica eficaz a custos reduzidos. É a solução ideal para otimizar as operações no local e simplificar o planejamento do sistema em projetos que exigem economia de escala e processos de instalação simplificados.

    O Flow30 simplifica a gestão da ventilação através de uma configuração pré-definida, com funções essenciais e apenas duas velocidades de funcionamento. Ideal para divisões até 30 m², o Flow30 oferece uma alternativa fiável e económica aos sistemas de condutas, garantindo um isolamento acústico e uma filtragem de ar superiores em comparação com as soluções push-pull. A instalação pode ser feita apenas com o kit de montagem e complementada posteriormente com a unidade HRV e a cobertura em ABS, proporcionando ainda uma proteção eficaz contra o bolor e a humidade.

    O Flow30 permite a escolha entre permutadores de calor sensíveis ou entálpicos, adaptando-se às condições climáticas e às necessidades específicas do espaço ventilado. Duas tecnologias concebidas para garantir o conforto interior e promover ambientes internos mais saudáveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow30
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa