Publicar produtos
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow40 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    O Helty Flow40 amplia suas possibilidades de configuração para se adaptar a qualquer nível de personalização e fornecer uma resposta adequada a cada necessidade. O sistema descentralizado de embutir na parede é ideal tanto para novas construções quanto para projetos de reforma, graças à sua abordagem invisível e modular: o Flow40 não requer dutos ou forros falsos, deixando visível apenas a tampa frontal, agora disponível em novas versões em chapa metálica ou em PMMA branco ou preto. Essas opções são complementadas por uma tampa embutida na parede, que pode ser pintada, para aplicações onde se exige uma solução completamente invisível. A unidade é alojada em um kit de instalação EPS, adaptável a diferentes espessuras de parede, manejável durante a fase de construção e complementável posteriormente com a unidade HRV e a tampa. A Helty introduz uma nova tecnologia de trocador de calor, permitindo a escolha entre trocadores de calor entálpicos ou sensíveis. O Flow40 está disponível em versões padrão com dampers ou com dampers e pré-aquecimento. Também é possível selecionar a posição do painel de controle: montado na parede, em uma caixa 503 ou integrado à unidade. De série, o Flow40 vem equipado com um sensor de umidade que regula automaticamente a ventilação com base nos níveis de umidade, e com um filtro duplo ePM2.5 65% + Grosso 90% / Grosso 70%, garantindo uma purificação eficaz do ar. A versão do Flow40 com saídas laterais para janelas integra as grelhas de ventilação diretamente no vão da janela, tornando o sistema ainda mais discreto. A unidade pode ser combinada com sensores opcionais de CO₂ e IAQ (Qualidade do Ar Interior). Com o aplicativo Helty Home, a ventilação também pode ser gerenciada remotamente, cenários podem ser programados, várias unidades podem ser controladas e a operação diária simplificada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa