Publicar produtos
HENRY® 237 Acoustigum
HENRY® 237 Acoustigum
    HENRY

    HENRY® 237 Acoustigum

    Traduzido por Google,

    Um adesivo superior para a instalação de placas acústicas de teto de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) ou 12" x 24" (30,5 x 61 cm).

    Características principais

    • Captura inicial rápida
    • 30 minutos de tempo de trabalho
    • Não inflamável
    • Baixo odor

    Padrões

    Os melhores 5 anos de HENRY

    Especificação
    • All Installations of 12″ x 12″ (30.5 x 30.5 cm) or 12″ x 24″ (30.5 x 61 cm) Ceiling Tiles 

      Pointing trowel or putty knife 50 – 60 sq. ft. / gal.; 1.47 sq. m / L  

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 5 g/L; calculated and reported, SCAQMD 1168

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahenry-237
    • Familia de productoHenry® Flooring Adhesives
    • Grupo de produtosConstruction and Specialty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos