Publicar produtos
HENRY® 356C Multipro
HENRY® 356C Multipro
    HENRY

    HENRY® 356C Multipro

    Traduzido por Google,

    HENRY® 356C MultiPro™ é um adesivo premium, de grau comercial, multiuso excelente para instalações comerciais e residenciais. O HENRY 356C tem uma rápida fixação inicial e amplo tempo de trabalho e pode ser usado para uma ampla variedade de aplicações de pisos.

    Características principais

    • Extremamente versátil
    • Agarrar cedo agressivo
    • Excelente integridade de ligação
    • Não mancha
    • Resistente à umidade e álcalis
    • Livre de solventes e baixo odor
    • Proteção antimicrobiana do produto

    Padrões

    SystemOne

    CRI Green Label Plus

    Os melhores 10 anos de HENRY


    Especificação
    • Flooring Type 

      Rough-Backed Carpet  

      Smooth-Backed Carpet 

      Felt-Backed Sheet Vinyl, Cork Sheet Underlayment 

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 1.7 g/L, calculated, SCAQMD 1168

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahenry-356C
    • Familia de productoHenry® Flooring Adhesives
    • Grupo de produtosCarpet and Carpet Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos