Publicar produtos
sGate Trackless Double leaf 3000-4500 mm
Heras

sGate Trackless Double leaf 3000-4500 mm

Traduzido por Google,

A versão sem trilho do portão duplo é ideal para locais onde há necessidade de uma altura de passagem ilimitada para veículos que passam, mas onde não há possibilidade de uma calha de guia integrada. Além disso, o sGate pode ser personalizado sem trilhos e perfeitamente integrado a uma linha de cerca (existente).

Disponível em uma ampla gama de larguras, em versão de folha simples ou dupla, o portão pode ser construído sob medida para se adequar exatamente ao seu local. Este portão dobrável oferece uma combinação ideal de controle de acesso, segurança, velocidade e confiabilidade operacional para locais com movimentos frequentes de veículos que exigem acesso controlado. O sGate trackless é ideal para locais onde:

  • A altura irrestrita é importante
  • Uma pista na estrada não é conveniente (por exemplo, areia, pedras, sujeira sujando a pista)
  • O portão deve se integrar com uma linha de vedação existente
  • A velocidade de abertura e a segurança ideal são essenciais
Especificação
  • • Overall Width: 3000 - 8000

    • Overall Height: 2000 - 3000

    • Gross Weight: 495 - 855

    • Voltage : 230

    • Supply Phase: 1

    • Frequency: 50/60

    • Category: Speedgates / bi-folding gates

    • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli

    • Material: Steel

    • Name: sGate Trackless

    • Nominal Height: 2000 - 3000

    • Nominal Length: 3000 - 8000

    • Warranty Description: 1 year

    • Warranty Duration Labour: 1 year

    • Warranty Duration Parts: 1 year

    • Warranty Duration Unit: 1 year

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDouble-leaf-sGate-3000-4500
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)8000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)855
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFolding gate systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 15 19
  • Título OmniclassFolding Gates

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Sweden
Switzerland
United Kingdom