O posto de segurança Pallas combina alta segurança com instalação rápida. Os painéis de vedação podem ser pendurados em um prendedor e fixados mais tarde quando todos os painéis estiverem no lugar. Cada poste de aço é composto por uma placa de ferro fundido encaixada em uma carcaça ignífuga PA66+PA6, fixada com um parafuso unidirecional ou parafuso de cisalhamento. O sistema de fixação é fixado por uma porca de rebite de alto torque no poste. As conexões foram testadas para resistir a 5 minutos de ataque com ferramentas Classe de Resistência 3 (RC3) por conexão. Os postes vêm em comprimentos pré-definidos para melhor se adequarem à altura do painel da cerca e aos requisitos de instalação:
O posto de segurança é combinado com o painel de vedação Pallas. Isso combina a transparência e a versatilidade das cercas de arame com a força e a aparência das cercas de barra. Os painéis de malha possuem fios verticais de 6 mm de diâmetro apoiados entre dois fios horizontais de 8 mm de diâmetro (formato 8-6-8). Os fios verticais são espaçados em intervalos de 50 mm e os fios horizontais em intervalos de 200 mm. As cercas mais altas têm uma opção anti-escalada onde os fios verticais se projetam 30 mm através dos fios horizontais superiores.
Disponíveis em alturas de painel único de até 2430 mm, os sistemas de painel vertical podem ser empilhados para atingir alturas de até 6000 mm como padrão. Esta cerca totalmente soldada está disponível como galvanizado a quente ou pré-galvanizado e revestido a pó RAL. O painel de vedação Pallas é combinado com um poste de vedação Heras de escolha (com ou sem placa de base), para criar uma construção modular otimizada para envio, permitindo instalação flexível em soluções específicas do cliente.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Belgium |
Czech Republic |
Denmark |
Finland |
France |
Germany |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Italy |
Luxembourg |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Romania |
Sweden |
Switzerland |
United Kingdom |