Publicar produtos
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels

    Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels

    Traduzido por Google,

    Forte. Bonita. Baixa manutenção. Uma cerca de privacidade de alumínio com garantia vitalícia limitada.

    Esta linda cerca de privacidade nova e de baixa manutenção combina a resistência dos trilhos superiores, intermediários e inferiores de alumínio extrudado com inserções de painéis de vinil sólidos ou coloridos.

    Privacidade com Força
    Privacidade com força A tela de privacidade Ultra Vinyl ™ Privacy - Alumínio+Vinil apresenta força e durabilidade que você simplesmente não consegue obter de um sistema de corrimão de vinil ou madeira típico. O painel de privacidade ideal para uma aplicação residencial, comercial ou industrial, para conter ou proteger equipamentos de ar condicionado, caçambas, canos e sistemas elétricos. A tela de privacidade Ultra Vinyl ™ não vai balançar nem balançar. Ela é projetada para durar anos e anos sem a preocupação de manutenção contínua.

    Especificação
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height6'
      ColorGloss Black | Textured Black | Gloss Bronze | Textured Bronze | Textured Khaki | Gloss White | Textured White | Silver
      Newel/Post Size3" | 4"
      Standard FeaturesSuper Low-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size8' wide
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-vinyl-privacy-aluminum-vinyl-privacy-panels
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de produtosPrivacy Fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 21
    • Título OmniclassPanel Fences