Publicar produtos
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
sGate bi-foldig gate Top guided
    Heras

    sGate bi-foldig gate Top guided

    Traduzido por Google,

    sGate (guiado no topo) é ideal para estacionamentos, complexos de apartamentos ou outros locais onde a segurança ideal é essencial. É a escolha certa quando há uma restrição de altura específica (por exemplo, estacionamentos subterrâneos) e/ou a necessidade de vedação total da abertura de acesso para evitar que intrusos ultrapassem o portão.

    Este portão dobrável oferece uma combinação ideal de controle de acesso, segurança, velocidade e confiabilidade operacional:

    • As guias suspensas são especialmente adequadas para locais com movimentos frequentes de veículos que exigem acesso controlado através de paredes externas
    • Disponível em uma ampla gama de larguras e alturas, o portão pode ser construído sob medida para atender exatamente aos requisitos do seu local
    • Todos os componentes são duráveis e de baixa manutenção para garantir qualidade e continuidade
    • A estrutura do portão é de aço de seção oca quadrada com preenchimentos de barra vertical quadrada padrão (outros preenchimentos opcionais incluem barras verticais redondas, malha soldada, chapas (perfuradas) e vidro
    • Os acionamentos de portão duplo são embutidos nas colunas laterais, juntamente com fotocélulas de segurança integradas e desbloqueio de emergência
    • Todas as superfícies do portão são extremamente robustas com acabamentos galvanizados ou revestidos a pó de alta qualidade (em uma ampla variedade de cores)
    Especificação
    • • Overall Width: 3000 - 6000 • Overall Height: 2000 - 4000 • Gross Weight: 550 - 1100 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Top guided • Nominal Height: 2000 - 4000 • Nominal Width: 3000 - 6000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFolding-gate-sGate-Top
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFolding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 19
    • Título OmniclassFolding Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Czech Republic
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Romania
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom