Publicar produtos
Sliding gate uGate 10 m Single leaf
Sliding gate uGate 10 m Single leaf
Sliding gate uGate 10 m Single leaf
Sliding gate uGate 10 m Single leaf
    Heras

    Sliding gate uGate 10 m Single leaf

    Traduzido por Google,

    O portão deslizante Heras uGate fornece proteção de alta segurança e amplas dimensões de abertura. Um único portão pode dar uma dimensão de abertura livre de 12 metros, enquanto um portão duplo pode dar uma largura de passagem livre de até 24 metros. O uGate está disponível em alturas de 1,8 a 2,5 metros. O design em balanço forte e leve de alumínio elimina a necessidade de rodas ou trilhos que podem ser bloqueados por sujeira ou neve. Este portão acionado eletricamente está disponível com enchimento Heracles ou Atlas com acabamento revestido a pó RAL.

    O uGate é certificado pela CPR, DoP e EN e pode ser integrado com opções de controle de acesso e segurança, tornando-o a opção perfeita para portos, áreas de alto risco, aeroportos, centros de transporte e distribuição e instalações militares.

    Especificação
    • • Category: Sliding Gates

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30,000 cycles

      • Expected Life: 200000 cycles

      • Material: aluminium

      • Name: uGate

      • Nominal Height: 1800 - 2500

      • Nominal Length: 7084 - 12079

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding-gate-uGate-100
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)10000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniclassSliding Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Czech Republic
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Romania
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom