Publicar produtos
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
    Heras

    Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate

    Traduzido por Google,

    O Euro 2 é um portão de batente versátil e muito adequado para fechar com segurança o acesso ao seu local. O portão de abertura 180° com passagem máxima de 10 metros oferece muito espaço para veículos e pedestres. Com o seu bloqueio difícil de forçar, o Euro 2 representa uma segurança ideal. A ampla escolha de acessórios, preenchimentos, larguras e alturas possíveis significa que o portão de batente Euro 2 sempre atende às suas necessidades específicas.

    Isto torna este portão extremamente adequado para edifícios comerciais, edifícios de escritórios, instituições de ensino, parques de estacionamento e clubes desportivos. O portão é fácil de se adaptar a muitas necessidades de segurança. Leia mais na brochura sobre as diferentes fechaduras, estilos e opções de expansão.

    Especificação
    • • Category: Swing Gate

      • Duration Unit: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 1935 - 10035

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSwing-gate-Euro-2-Heracles-double-baseplate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)10000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHinged gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 17
    • Título OmniclassSwinging Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Czech Republic
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Romania
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom