Publicar produtos
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
    Heras

    Bar fence Heracles

    Traduzido por Google,

    Esta cerca combina um estilo clássico com durabilidade e segurança. Barras redondas verticais são soldadas firmemente entre os trilhos superior e inferior para formar uma barreira intransponível e segura (os diâmetros das barras variam dependendo da altura da cerca para fornecer resistência máxima). A superfície superior dos trilhos superior e inferior é arredondada para evitar acúmulo de umidade e sujeira. Uma tira serrilhada é soldada ao longo do trilho superior de cercas altas para evitar escalada.

    Esta cerca atraente é ideal para locais comerciais e industriais de alta visibilidade.

    • Design elegante para locais de alto perfil
    • Fácil de combinar com portões de entrada e sistemas de detecção
    • Seguro e adequado para todos os terrenos
    • A cobertura de tira serrilhada evita escalada
    • As superfícies são resistentes à humidade e à sujidade
    Especificação
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Heracles

      • Nominal Height: 740 - 2400

      • Nominal Width: 2360

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabar-fence-heracles-200-250
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2360
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniclassOrnamental Metal Fences

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Czech Republic
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Romania
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom