Publicar produtos
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
    heroal

    heroal D 93 FP

    Traduzido por Google,

    heroal FireXtech D 93 FP EI 30CE sistema de proteção contra incêndio certificado

    O sistema de proteção contra incêndio com certificação CE heroal D 93 FP oferece aos projetistas, arquitetos e fabricantes uma solução de sistema para uso interno e externo na construção comercial e residencial. O sistema de enchimento atende à classificação El 30 e tem uma profundidade de projeto de 93 mm. Pode ser processado imediatamente; não há necessidade de preparações adicionais do sistema de perfil. As classes de classificação mais altas El 60 e El 90 podem ser atendidas com apenas alguns passos adicionais. Graças ao fornecimento dentro de uma rede de fabricação padrão certificada, os pesos de baixo perfil, as opções de encaixe de fixação e o fácil processamento sem a necessidade de ferramentas especiais, os tempos de fabricação para os fabricantes são significativamente reduzidos. O sistema é complementado pelo revestimento em pó hwr da heroal, seu design harmonioso, valores U que atendem aos requisitos do EnEV, a Portaria Alemã de Conservação de Energia e variantes de instalação que oferecem acessibilidade total.

    Especificação
    • Fire Protection System for Europe

      heroal FireXtech D 93 FP is a CE-certified fire protection system, cha-racterized by its modular design, short processing times and excellent static features. The system offers fire protection planners, architects and fabricators a system solution for inside and outside use in both commercial and residential construction. With its 93 mm design depth, the filled fire protection system heroal FireXtech D 93 FP can be pro-cessed directly, any additional preparations of the profile system are not required.

      » certified heroal manufacturing network, design depth 93 mm
      » modular system design – one system for EI 30, EI 60 and EI 90
      » no inserts of interior and exterior facings for EI 30
      » basic classification EI 30
      » only some add-ons necessary to meet EI 60 and EI 90 requirements
      » uniform gap size of 7 mm for DIN EN 179 / DIN EN 1125 for general elimination of constraint forces
      » certified outside use of door and glazing
      » continuous heroal threshold systems including zero barrier with retractable sealant
      » use of tried and tested drainage system heroal DS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheroal_D_93_FP
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de produtosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)93
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors