Publicar produtos
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
    HEWI

    Shelf, 477-03-10005

    Traduzido por Google,
    Prateleira Range 477 com vidro plano - prateleira de vidro plano encaixada firmemente em toda a volta graças a um sistema de abertura facilitado por botão - sistema de fecho antirroubo - 600 mm de largura, 28 mm de altura e 140 mm de profundidade, vidro plano com 572 mm de largura - fabricada em poliamida de alta qualidade de acordo com a tabela de cores HEWI - prateleira de vidro plano disponível em branco opaco - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-03-10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units