Publicar produtos
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
    HEWI

    Grab bar, 477-31-100

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Range 477 - corrimão com extremidades em ângulo reto e rosetas de fixação - oferece suporte e segurança extra na banheira - para montagem na parede com rosetas - fixação com rosetas - 250 mm de largura (centro a centro), 85 mm de profundidade e 28 mm de diâmetro, diâmetro da roseta de 60 mm - fabricada em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-31-100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccessible baths
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units